- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Sécheurs d'air & Main Line Filtres
 - Séchoirs à air
 - Séchoirs air réfrigéré
 - IDFA, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Europe, l'Asie et l'Océanie
 - IDFA60/70/80/90, Sécheur d'air par réfrigération
 
IDFA60/70/80/90, Sécheur d'air par réfrigération
Série IDFA réfrigérée séchoirs à air ambiant comportent améliorée (113 ° F / 45 ° C) et d'entrée (149 ° F / 65 ° C) température de l'air, ainsi que l'amélioration des notes de débit par rapport aux modèles standard. Avec une meilleure vidange automatique et filtre à poussière standard, ces unités des années de service fiable. P>
- Directive CE conforme au marquage CE pour une utilisation en Europe, Asie et Océanie
 - Fonctionnement à 50 Hz
 - Max. température de l'air d'entrée : 149 °F (65 °C)
 - Max. débit aux conditions nominales : 565 scfm 960 m³/h (ANR) à 50°F (10°C) PDP
 - Connexions : les filetages R sont standards ; Des adaptateurs NPT sont disponibles
 - Non disponible au Canada