- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDF, Sèche-air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air pour l'Asie
IDF, Sèche-air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air pour l'Asie
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Non disponible au Canada
- Non disponible au Canada
IDF * E, air réfrigéré, Taille 1 ~ 75, entrée standard Température de l'air
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Fonctionnement 50/60 Hz
- Max. température de l'air aspiré: 50 ° C / 122 ° F
- Disponible en débit jusqu'à 12,4 m³ / min (ANR) 438 pi3 / min (@ 10 ° C / 50 ° F PDP)
- Connexions: les threads R / Rc sont standard; Les adaptateurs NPT sont disponibles LI>
- Non disponible au Canada UL>
IDF, air réfrigéré, tailles 60 ~ 90
Série IDF réfrigérée séchoirs à air ambiant comportent améliorée (113 ° F / 45 ° C) et d'entrée (149 ° F / 65 ° C) température de l'air, ainsi que l'amélioration des notes de débit par rapport aux modèles standard. Avec une meilleure vidange automatique et filtre à poussière standard, ces unités des années de service fiable. P>
- 50/60 Hz li>
- Max. température d'air d'entrée: 149 ° F (65 ° C) li>
- Max. débit aux conditions nominales: 335 scfm 570 m & sup3; / h (ANR) @ 37 ° F (3 ° C) PDP li>
- Connexions: NPT sont standard; adaptateurs R sont disponibles li>
- Non disponible au Canada ul>
IDF * F air réfrigéré, Taille 100 ~ 150, entrée standard Température de l'air
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée allant jusqu'à 60 ° C, en fonction du modèle. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Fonctionnement 50/60 Hz li>
- Max. température de l'air aspiré: 60 ° C / 140 ° F li>
- Modèles refroidis à l'air et à l'eau disponibles li>
- Disponible en débit jusqu'à 30m & min3 (ANR) / 1059 scfm (@ 10 ° C / 50 ° F PDP) li>
- Connexions: Les filetages R ou les brides JIS sont standard; Adaptateurs NPT disponibles pour les modèles filetés li>
- Non disponible aux États-Unis span> li>
- Non disponible au Canada
ul>
IDF * FS, Sèche-linge Air réfrigéré, tailles 100 ~ 150 w / économie d'énergie Fonction, entrée standard Température de l'air
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- La consommation d'énergie diminue avec le deuxième réchauffeur et le compresseur à spirale numérique li>
- Fonctionnement 50/60 Hz li>
- Max. température de l'air aspiré: 60 ° C / 140 ° F li>
- Disponible dans des débits jusqu'à 27m & min; (ANR) / 953 scfm (@ 10 ° C / 50 ° F PDP) li>
- Connexions: Les filetages R ou les brides JIS sont standard; Adaptateurs NPT disponibles pour les modèles filetés li>
- Non disponible aux États-Unis span> li>
- Non disponible au Canada
ul>
IDF, Sécheur d’air réfrigéré (grand)
IDF * D sécheurs d'air frigorifiques sont nos plus grandes unités. P>
- Capacité de débit d'air : 50 Hz 20000-43000; 60 Hz 23000-48000
- Réfrigérant : R407C
- Température nominale de l'air aspiré : 40°C
- Connexion d'air : Bride 2 1/2B, bride 3B, bride 4B
- Modèle à condensateur d'eau réfrigérée en option
- Non disponible au Canada