- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDF, Sèche-air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air pour l'Asie
- IDF * F air réfrigéré, Taille 100 ~ 150, entrée standard Température de l'air
IDF * F air réfrigéré, Taille 100 ~ 150, entrée standard Température de l'air
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée allant jusqu'à 60 ° C, en fonction du modèle. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Fonctionnement 50/60 Hz li>
- Max. température de l'air aspiré: 60 ° C / 140 ° F li>
- Modèles refroidis à l'air et à l'eau disponibles li>
- Disponible en débit jusqu'à 30m & min3 (ANR) / 1059 scfm (@ 10 ° C / 50 ° F PDP) li>
- Connexions: Les filetages R ou les brides JIS sont standard; Adaptateurs NPT disponibles pour les modèles filetés li>
- Non disponible aux États-Unis span> li>
- Non disponible au Canada
ul>