- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDF, Sèche-air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air pour l'Asie
- IDF * FS, Sèche-linge Air réfrigéré, tailles 100 ~ 150 w / économie d'énergie Fonction, entrée standard Température de l'air
IDF * FS, Sèche-linge Air réfrigéré, tailles 100 ~ 150 w / économie d'énergie Fonction, entrée standard Température de l'air
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- La consommation d'énergie diminue avec le deuxième réchauffeur et le compresseur à spirale numérique li>
- Fonctionnement 50/60 Hz li>
- Max. température de l'air aspiré: 60 ° C / 140 ° F li>
- Disponible dans des débits jusqu'à 27m & min; (ANR) / 953 scfm (@ 10 ° C / 50 ° F PDP) li>
- Connexions: Les filetages R ou les brides JIS sont standard; Adaptateurs NPT disponibles pour les modèles filetés li>
- Non disponible aux États-Unis span> li>
- Non disponible au Canada
ul>