- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDF, Sèche-air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air pour l'Asie
- IDF * E, air réfrigéré, Taille 1 ~ 75, entrée standard Température de l'air
IDF * E, air réfrigéré, Taille 1 ~ 75, entrée standard Température de l'air
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Fonctionnement 50/60 Hz
- Max. température de l'air aspiré: 50 ° C / 122 ° F
- Disponible en débit jusqu'à 12,4 m³ / min (ANR) 438 pi3 / min (@ 10 ° C / 50 ° F PDP)
- Connexions: les threads R / Rc sont standard; Les adaptateurs NPT sont disponibles LI>
- Non disponible au Canada UL>