- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Heatless sécheurs à régénération
Heatless sécheurs à régénération
systèmes de séchage déshydratant régénératif offrent le plus haut niveau de la capacité de séchage entre les technologies de séchage largement disponibles. L'identité et la série IDW sont des unités sans chaleur qui produisent des points de rosée de l'atmosphère de -22 ° F (-30 ° C) et au-dessous et ISO 8573-1 classes d'humidité de la classe 3 et mieux. designs Heatless alternent entre deux colonnes de déshydratant et en utilisant une petite partie de l'air séché à partir de la colonne en service pour régénérer l'autre colonne, assurant ainsi une capacité continue de fournir de l'air séché. P>
- Non disponible au Canada

Identifiant
Heatless séchoir à air série ID est préférable lorsque l'air sec avec un faible point de rosée est nécessaire. Fournir de l'air sec ayant un bas point de rosée en dessous de 30 ° C. ID série de sécheur d'air est compact et léger sans tableau de commande de chauffage et électrique. Possibilité de vérifier le point de rosée de sortie avec l'indicateur. (Style auto-régénération permet un entretien facile.) P>
- Non disponible au Canada
- Débits d'entrée de 4 à 34 scfm en 4 tailles LI>
- -22 et -58 ° F Options de point de rosée atmosphérique (-30 et -50 ° C) LI>
- Norme d'indicateur de point de rosée LI>
- Max. température de l'air à l'entrée: 122 ° F / 50 ° C LI>
- Facile à entretenir LI>
- Connexions: NPT, Rc ou G LI> UL>

IDW
La série IDW est une unité sans chaleur qui produit des points de rosée de l'atmosphère de -22 ° F (-30 ° C) et au-dessous, et ISO 8573-1 classes d'humidité de la classe 3 et mieux. designs Heatless alternent entre 2 colonnes de dessiccation et utiliser une petite partie de l'air sec provenant de la colonne en service pour régénérer l'autre colonne, assurant ainsi une capacité continue de fournir de l'air sec. p>
- Non disponible au Canada
- Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
- -40 ° F / ° C Point de rosée standard, peut être configuré pour -100 ° F / -73 ° C
- Max. température de l'air à l'entrée: 122 ° F / 50 ° C
- Facile à entretenir
- Connexions: threads NPT
- Pour une utilisation en Amérique du Nord LI> UL>