- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs Air membrane
Séchoirs Air membrane
Conçu pour le point pratique de séchage utilisation sans besoin d'alimentation électrique, un sèche-membrane utilisent des membranes à fibres creuses pour éliminer la vapeur d'eau de l'air comprimé. Perméable à la vapeur d'eau mais pas l'air, la série IDG peut atteindre des points de rosée de pression aussi basse que -44 ° F (-42 ° C) et les classes d'humidité ISO 8573-1 de 2 à 6. On n'a pas de pièces mobiles, les vibrations, ou évacuation de la chaleur et contribuent seulement une petite quantité d'air de purge à leur environnement d'exploitation. La série IDG est disponible sous forme d'unités uniques ou assemblé commodément avec régulation nécessaire de pré-filtration et de la pression en option. P>
IDG
Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
- Offert en une seule unité ou en combinaison
- +5, -4, -40 et -76 ° F options de point de rosée atmosphérique (-15, -20, -40 et -60 ° C)
- 10 tailles disponibles
- Indicateur de point de rosée standard sur la plupart des tailles
- Max. température de l'air à l'entrée: 122 ° F / 50 ° C Connexions
- NPT, Rc ou G
LI> UL>