Electrovanne
Une sélection de deux et trois ports vannes de process de solénoïde conçus pour des applications d'eau de la vapeur et chauffée. P>

VX2 * 5, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour vapeur
Le VX2 pour la vapeur d'eau (jusqu'à 183 ° C) est disponible avec le laiton et le corps en acier inoxydable. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille du port varie de 1/8 à 1/2 pouce. joint à haute température de FKM et l'isolation de la bobine de classe H sont standard. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21. P>
- IP65 boîtier
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe H
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
- Consommation d'énergie: taille 1 - 9 w; taille 2 - 12 w; taille 3 - 15w
- Matériau du corps: laiton (C37), acier inoxydable LI>
- Peut être utilisé avec de l'eau chauffée LI> UL>

VXZ2 * 5, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau chauffée, une unité
La série VXZ pour eau chauffée est une électrovanne pilote à 2 voies capable de fonctionner à des pressions différentielles plus élevées en maintenant une pression différentielle nulle sur le siège. La bobine moulée offre une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie et une fiabilité élevée. Le joint EDPM et le type d'isolation de bobine de classe H sont standard. Disponible pour une taille de port de 1/4 à 1 pouce. Le débit varie de Cv de 1,9 à 10,2
- Matériau du corps: laiton et acier inoxydable
- Moyen: eau chauffée. Température du fluide: 1 à 99 ° C
- Pression maximale: 218 psi
- Boîtier IP65
- Type de vanne: normalement fermée, normalement ouverte ul>

VXS2, pilote Operated 2 Port Electrovanne pour vapeur
VXS deux ports électrovanne pour la vapeur est compact et léger, conçu pour fonctionner sans avoir besoin de la pression différentielle. Le VXS est beaucoup plus silencieux que les vannes similaires en raison de sa construction spéciale et le solénoïde de type redresseur pleine onde. Une vanne principale du piston et le matériau de FKM spécial à la fois pour la soupape et l'aide d'étanchéité réduisent les fuites internes à 1,0 cm³ / min ou moins, et d'améliorer le cycle de vie et la fiabilité de la vanne. La série de vannes VXS est conforme RoHS et répond aux directives de l'enceinte IP65. P>
- Pour une utilisation avec de la vapeur
- Longue durée de vie: 3 millions de cycles
- Double bagues de guidage pour améliorer la filtration de l'air
- Consommation d'énergie réduite par rapport à la version précédente
- Taille du port 1/4 à 1 pouce
- Boîtier IP65 LI> UL>

VXD2 * 5, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau chauffée
série VXD mise à jour de SMC pour l'eau chaude (jusqu'à 99 ° C) est un pilote actionné, 2 électrovanne de port. matériau d'étanchéité standard EPDM et l'isolation de la bobine de la classe H en fonction des applications à haute température du fluide. Disponible en laiton et en acier inoxydable. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 49 p>
- IP65 boîtier
- Tuyauterie à filetage ou à bride
- Joint EPDM standard
- Isolation de bobine de classe H LI>
- Taille du port: 1/4 à 1 pouce, bride: 32A à 50A LI> UL>

VX31/32/33, Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande directe
La série VX3 est une commande directe, 3 électrovanne de port, pour une utilisation avec une grande variété de fluides. Il dispose d'une enceinte équivalente à IP65 et avec sa construction spéciale, le bruit est réduit en métal (spécification DC). le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Max. pression du système: eau, air, huile 2,0 MPa; vapeur 1,0 MPa
- Consommation électrique réduite: 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
- Taille du port: 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme UL94V-0 LI> UL>