VXD2 * 5, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau chauffée

série VXD mise à jour de SMC pour l'eau chaude (jusqu'à 99 ° C) est un pilote actionné, 2 électrovanne de port. matériau d'étanchéité standard EPDM et l'isolation de la bobine de la classe H en fonction des applications à haute température du fluide. Disponible en laiton et en acier inoxydable. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 49

  • IP65 boîtier
  • Tuyauterie à filetage ou à bride
  • Joint EPDM standard
  • Isolation de bobine de classe H
  • Taille du port: 1/4 à 1 pouce, bride: 32A à 50A
VXD2 * 5, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau chauffée
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status