VXS2, pilote Operated 2 Port Electrovanne pour vapeur

VXS deux ports électrovanne pour la vapeur est compact et léger, conçu pour fonctionner sans avoir besoin de la pression différentielle. Le VXS est beaucoup plus silencieux que les vannes similaires en raison de sa construction spéciale et le solénoïde de type redresseur pleine onde. Une vanne principale du piston et le matériau de FKM spécial à la fois pour la soupape et l'aide d'étanchéité réduisent les fuites internes à 1,0 cm³ / min ou moins, et d'améliorer le cycle de vie et la fiabilité de la vanne. La série de vannes VXS est conforme RoHS et répond aux directives de l'enceinte IP65.

  • Pour une utilisation avec de la vapeur
  • Longue durée de vie: 3 millions de cycles
  • Double bagues de guidage pour améliorer la filtration de l'air
  • Consommation d'énergie réduite par rapport à la version précédente
  • Taille du port 1/4 à 1 pouce
  • Boîtier IP65
VXS2, pilote Operated 2 Port Electrovanne pour vapeur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status