VXZ2 * 5, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau chauffée, une unité

La série VXZ pour eau chauffée est une électrovanne pilote à 2 voies capable de fonctionner à des pressions différentielles plus élevées en maintenant une pression différentielle nulle sur le siège. La bobine moulée offre une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie et une fiabilité élevée. Le joint EDPM et le type d'isolation de bobine de classe H sont standard. Disponible pour une taille de port de 1/4 à 1 pouce. Le débit varie de Cv de 1,9 à 10,2

  • Matériau du corps: laiton et acier inoxydable
  • Moyen: eau chauffée. Température du fluide: 1 à 99 ° C
  • Pression maximale: 218 psi
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne: normalement fermée, normalement ouverte
VXZ2 * 5, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau chauffée, une unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status