VX2 * 5, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour vapeur

Le VX2 pour la vapeur d'eau (jusqu'à 183 ° C) est disponible avec le laiton et le corps en acier inoxydable. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille du port varie de 1/8 à 1/2 pouce. joint à haute température de FKM et l'isolation de la bobine de classe H sont standard. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21.

  • IP65 boîtier
  • Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe H
  • La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
  • Consommation d'énergie: taille 1 - 9 w; taille 2 - 12 w; taille 3 - 15w
  • Matériau du corps: laiton (C37), acier inoxydable
  • Peut être utilisé avec de l'eau chauffée
VX2 * 5, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour vapeur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille, corps, type de vanne Configuration Status
Tension et entrée électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Montage Configuration Status
Sens de connexion électrique Configuration Status