- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes vapeur / eau chauffée
- Electrovanne
- VX31/32/33, Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande directe
VX31/32/33, Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande directe
La série VX3 est une commande directe, 3 électrovanne de port, pour une utilisation avec une grande variété de fluides. Il dispose d'une enceinte équivalente à IP65 et avec sa construction spéciale, le bruit est réduit en métal (spécification DC). le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Max. pression du système: eau, air, huile 2,0 MPa; vapeur 1,0 MPa
- Consommation électrique réduite: 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
- Taille du port: 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme UL94V-0 LI> UL>