- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes vapeur / eau chauffée
- soupape à commande pneumatique
soupape à commande pneumatique
L'air à commande directe 2 et 3 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Le collecteur du VXA21 / série 22 est disponible dans un style de SUP commun ou d'un style particulier de SUP (pour une utilisation sous vide). Le collecteur de série VXA31 / 32 est porté individuellement. Les vannes pour les deux sont facilement remplacés sans changer la tuyauterie existante. P>

VXA21/22 Vanne 2/2, unité individuelle, commande pneumatique directe
air direct opéré, 2 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Deux matériaux corporels sont proposés: laiton (C37) et en acier inoxydable. la taille du port pilote est 1/8 pouces. Le débit varie de 0,38 à 2,8 Cv. P>
- Vanne 2 voies à air direct li>
- Le choix correct de la matière et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides li>
- Corps de valve disponible en N.C. ou N.O. li>
- Taille du port: 1/8 à 1/2 pouce li>
- Pression pilote: 0,25 à 0,7 MPa li>

VXA21/22-00, Embase 2/2 à commande pneumatique directe
VXA air à commande directe 2 valve de port pour collecteur est disponible dans un style SUP commun ou d'un style particulier de SUP (pour une utilisation sous vide). Applicable fluide comprend de l'air, le vide moyen, et l'huile. Débit taux varie de 0,38 à 1,1. P>
- Vanne 2 voies à commande directe pour collecteur li>
- N.C. ou pas. type de soupape li>
- Compatible avec une grande variété de fluides li>
- Matériau d'étanchéité: NBR, FKM, EPDM
- Max. pression du système: 1,0 MPa li> ul>

VVXA2*, Embase à commande pneumatique directe pour les électrovannes 2/2
Embase pour VXA21 / 22-00. Disponible en tant que port SUP commun ou port individuel SUP. P>
- Une plus grande taille de port est disponible LI>
- Type de corps bride et bride ajouté LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Conforme RoHS LI> UL>

VXA31/32 Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande pneumatique directe
air direct opéré, 2 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Deux matériaux corporels sont proposés: le laiton et l'acier inoxydable. la taille du port pilote est 1/8 pouces. le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Vanne 3 voies à air direct li>
- Une bonne sélection du corps et du matériau d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides li>
- Le style de valve commun est facile à utiliser; utilisable comme N.C. ou N.O. li>
- Taille du port: 1/8 à 3/8 pouces
- Facile à démonter et à réassembler en peu de temps li>

VXA31/32-00, Vanne 3/2 à commande pneumatique directe pour embase
VXA3 air à commande directe 3 soupape d'orifice de collecteur est applicable pour une utilisation avec de l'air, de gaz, de vide et de l'huile. le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Compatible avec une grande variété de fluides li>
- Pression de fonctionnement maximale: 145 psi li>
- Taille de l'orifice (mm): 1.5, 2.2, 3, 4 li>

VVXA3*, Embase à commande pneumatique directe pour les électrovannes à 3/2
Embase pour VXA31 / 32-00. base en aluminium léger et un matériau de corps. P>
- Nombre maximal de stations: 10 li>
- Taille du port (port individuel): Rc (PT) 1/8, Rc (PT) 1/4 li>
- Possibilité de remplacer la vanne sans changer la tuyauterie existante li> ul>

VND, Vanne 2/2 pour la vapeur
La série VND est une vanne à deux ports pour le contrôle de la vapeur d'eau jusqu'à 180 ° C. Il est disponible avec un alliage de cuivre ou de corps en acier inoxydable et aussi comme soupape normalement ouverte ou normalement fermée. P>
- Série de vannes de process VND li>
- Type à commande pneumatique li>
- Taille de l'orifice: 7 à 50 mm li>
- Taille du port: 1/8 à 2 pouces li>
- Plage de pression de fonctionnement: 0 à 0,97 MPa li> ul>