VXA31/32-00, Vanne 3/2 à commande pneumatique directe pour embase

VXA3 air à commande directe 3 soupape d'orifice de collecteur est applicable pour une utilisation avec de l'air, de gaz, de vide et de l'huile. le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38.

  • Compatible avec une grande variété de fluides
  • Pression de fonctionnement maximale: 145 psi
  • Taille de l'orifice (mm): 1.5, 2.2, 3, 4
VXA31/32-00,  Vanne 3/2 à commande pneumatique directe pour embase
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Orifice Configuration Status
Option Configuration Status