- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes vapeur / eau chauffée
- soupape à commande pneumatique
- VXA31/32 Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande pneumatique directe
VXA31/32 Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande pneumatique directe
air direct opéré, 2 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Deux matériaux corporels sont proposés: le laiton et l'acier inoxydable. la taille du port pilote est 1/8 pouces. le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Vanne 3 voies à air direct li>
- Une bonne sélection du corps et du matériau d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides li>
- Le style de valve commun est facile à utiliser; utilisable comme N.C. ou N.O. li>
- Taille du port: 1/8 à 3/8 pouces
- Facile à démonter et à réassembler en peu de temps li>