VXA21/22 Vanne 2/2, unité individuelle, commande pneumatique directe

air direct opéré, 2 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Deux matériaux corporels sont proposés: laiton (C37) et en acier inoxydable. la taille du port pilote est 1/8 pouces. Le débit varie de 0,38 à 2,8 Cv.

  • Vanne 2 voies à air direct
  • Le choix correct de la matière et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides
  • Corps de valve disponible en N.C. ou N.O.
  • Taille du port: 1/8 à 1/2 pouce
  • Pression pilote: 0,25 à 0,7 MPa
VXA21/22 Vanne 2/2, unité individuelle, commande pneumatique directe
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Orifice Configuration Status
Type Configuration Status
Option Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Fixation Configuration Status