- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes vapeur / eau chauffée
- soupape à commande pneumatique
- VXA21/22-00, Embase 2/2 à commande pneumatique directe
VXA21/22-00, Embase 2/2 à commande pneumatique directe
VXA air à commande directe 2 valve de port pour collecteur est disponible dans un style SUP commun ou d'un style particulier de SUP (pour une utilisation sous vide). Applicable fluide comprend de l'air, le vide moyen, et l'huile. Débit taux varie de 0,38 à 1,1. P>
- Vanne 2 voies à commande directe pour collecteur li>
- N.C. ou pas. type de soupape li>
- Compatible avec une grande variété de fluides li>
- Matériau d'étanchéité: NBR, FKM, EPDM
- Max. pression du système: 1,0 MPa li> ul>