- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes vapeur / eau chauffée
- soupape à commande pneumatique
- VND, Vanne 2/2 pour la vapeur
VND, Vanne 2/2 pour la vapeur
La série VND est une vanne à deux ports pour le contrôle de la vapeur d'eau jusqu'à 180 ° C. Il est disponible avec un alliage de cuivre ou de corps en acier inoxydable et aussi comme soupape normalement ouverte ou normalement fermée. P>
- Série de vannes de process VND li>
- Type à commande pneumatique li>
- Taille de l'orifice: 7 à 50 mm li>
- Taille du port: 1/8 à 2 pouces li>
- Plage de pression de fonctionnement: 0 à 0,97 MPa li> ul>