ZKM, Collecteur

La série ZKM est le type de groupe électrogène à économie d'énergie avec une consommation d'air réduite. Le collecteur ZKM offre plusieurs options d'unité et permet jusqu'à 4 stations uniques. Il a une augmentation du débit d'aspiration par rapport aux autres générateurs SMC à un étage.

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Tension nominale : 24 VCC
  • Système de générateur de vide ou système de pompe à vide
  • Compact et léger
  • Plusieurs options de montage
  • Entretien facile
ZKM, Collecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
câblage Configuration Status
Options de collecteur Configuration Status
Echappement Configuration Status
Pressostat pour capteur de vide/pression Configuration Status
Fil de plomb Configuration Status
Options d'unité Configuration Status
1ère taille nominale de buse Configuration Status
1ère vanne d'alimentation de sélection et vanne de décharge Configuration Status
1ère sélection Vide V Port Configuration Status
1ère sélection Quantité Configuration Status
/ Configuration Status
2e taille nominale de la buse Configuration Status
2e soupape d'alimentation de sélection et soupape de décharge Configuration Status
Port V vide de 2e sélection Configuration Status
2e quantité de sélection Configuration Status
/ Configuration Status
3e taille nominale de la buse Configuration Status
3ème vanne d'alimentation de sélection et vanne de desserrage Configuration Status
Port V vide de 3e sélection Configuration Status
3e quantité de sélection Configuration Status
/ Configuration Status
4e taille nominale de la buse Configuration Status
4ème soupape d'alimentation de sélection et soupape de décharge Configuration Status
4ème sélection de vide V Port Configuration Status
4e quantité de sélection Configuration Status