Unité de vide ZK2PA, système de pompe à vide avec vanne et sans fonction d'économie d'énergie

La série ZK2PA est utilisée dans un système de pompe à vide.  Avec sa taille compacte et légère, il est plus facile à entretenir.

  • Fluid: air, gaz inerte
  • générateur de vide
  • Énergie-économie
  • Compacte et léger
  • options de montage
  • multiple
  • La maintenance de l’Est
Unité de vide ZK2PA, système de pompe à vide avec vanne et sans fonction d'économie d'énergie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
System Configuration Status
Valves Configuration Status
Rated Voltage Configuration Status
IO-Link compatible vacuum pressure switch Configuration Status
Connector Configuration Status
Vacuum, V Port Configuration Status
Bracket Configuration Status
Pump System PE Port Female Thread Configuration Status
Individual Release Pressure Supply Configuration Status
Vacuum Break Flow Adjustment Configuration Status
Manifold Common Release Pressure Supply Configuration Status