ZZK2A, unité de vide, générateur de vide de type collecteur

La série ZZK2A est un générateur d’économie d’énergie de type Manifold avec une consommation d’air réduite.  Il a une augmentation du flux d’aspiration par rapport à d’autres générateurs SMC à un seul stade.  Avec sa taille compacte et légère, il est plus facile à entretenir.

  • Fluid: air, inert gas
  • Energy-saving vacuum generator
  • Compact and lightweight
  • Multiple mounting options
  • Easy maintenance

If ordering an unassembled manifold or individual manifold components, a -A at the end of the number is required.  If you would like the ZZK2 manifold assembled, with ZK2*A units attached, please refer to series ZKM. (support@smcusa.zendesk.com).

ZZK2A, unité de vide, générateur de vide de type collecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Systèmes, Combinaisons de port Configuration Status
Echappement Configuration Status
câblage Configuration Status
Fixation Configuration Status
Orifice commun de pression casse-vide Configuration Status
Alimentation individuelle de l'embase Configuration Status