Legacy

ZM
La série ZM est une série de venturis tout en un, complet, avec un filtre d'aspiration interne, un silencieux d'échappement, des vannes d'alimentation et de freinage et un vacuostat. La conception de sa buse sur deux étages permet d'augmenter le flux d'aspiration de 40% par rapport aux venturis à un seul étage, tandis que sa taille compacte lui permet de s'adapter à de nombreuses applications. Les venturis de la série ZM disposent également d'une pression casse vide puissante permettant des temps de cycles très rapides. Disponible avec une configuration autonome ou sur embase.

ZA
Série générateur de vide ZA est compact et léger, le rendant idéal pour les opérations de prélèvement et de lieu, et adapté à toutes les industries. & Nbsp; En raison de la conception compacte du ZA, il est possible d'installer sur les pièces mobiles. & Nbsp; La longueur du tube raccourci à tampon améliore le temps de réponse. & Nbsp; La ZA est disponible comme une seule unité ou de type collecteur, avec ou sans capteurs de pression & nbsp; et des filtres d'aspiration. & Nbsp; p>