ZA
Série générateur de vide ZA est compact et léger, le rendant idéal pour les opérations de prélèvement et de lieu, et adapté à toutes les industries. & Nbsp; En raison de la conception compacte du ZA, il est possible d'installer sur les pièces mobiles. & Nbsp; La longueur du tube raccourci à tampon améliore le temps de réponse. & Nbsp; La ZA est disponible comme une seule unité ou de type collecteur, avec ou sans capteurs de pression & nbsp; et des filtres d'aspiration. & Nbsp; p>
ZA, Unité Génératrice Compact
Série générateur de vide ZA est compact et léger, le rendant idéal pour les opérations de prélèvement et de lieu, et adapté à toutes les industries. & Nbsp; En raison de la conception compacte du ZA, il est possible d'installer sur les pièces mobiles. & Nbsp; La longueur du tube raccourci à tampon améliore le temps de réponse. & Nbsp; La ZA est disponible comme une seule unité ou de type collecteur, avec ou sans capteurs de pression & nbsp; et des filtres d'aspiration. & Nbsp; p>
- Générateur de vide compact li>
- Taille nominale de la buse (mm): 0,5, 0,7 li>
- Pression de fonctionnement maximale: 0,50 MPa li>
- Longueur totale: 72,9 mm li>
- Largeur totale: 9.9mm li> ul>
ZZA1, collecteur pour l'unité Générateur Compact (ZA)
Série générateur de vide ZA est compact et léger, le rendant idéal pour les opérations de prélèvement et de lieu, et adapté à toutes les industries. & Nbsp; En raison de la conception compacte du ZA, il est possible d'installer sur les pièces mobiles. & Nbsp; La longueur du tube raccourci à tampon améliore le temps de réponse. & Nbsp; La ZA est disponible comme une seule unité ou de type collecteur, avec ou sans capteurs de pression & nbsp; et des filtres d'aspiration. & Nbsp; p>
- Collecteur pour générateur compact série ZA li>
- SUP commun li>
- 8 stations maximum en standard li>
ul>
& nbsp; p>