- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- Legacy
- ZA
- ZZA1, collecteur pour l'unité Générateur Compact (ZA)
ZZA1, collecteur pour l'unité Générateur Compact (ZA)
Série générateur de vide ZA est compact et léger, le rendant idéal pour les opérations de prélèvement et de lieu, et adapté à toutes les industries. & Nbsp; En raison de la conception compacte du ZA, il est possible d'installer sur les pièces mobiles. & Nbsp; La longueur du tube raccourci à tampon améliore le temps de réponse. & Nbsp; La ZA est disponible comme une seule unité ou de type collecteur, avec ou sans capteurs de pression & nbsp; et des filtres d'aspiration. & Nbsp; p>
- Collecteur pour générateur compact série ZA li>
- SUP commun li>
- 8 stations maximum en standard li>
ul>
& nbsp; p>