ZM
La série ZM est une série de venturis tout en un, complet, avec un filtre d'aspiration interne, un silencieux d'échappement, des vannes d'alimentation et de freinage et un vacuostat. La conception de sa buse sur deux étages permet d'augmenter le flux d'aspiration de 40% par rapport aux venturis à un seul étage, tandis que sa taille compacte lui permet de s'adapter à de nombreuses applications. Les venturis de la série ZM disposent également d'une pression casse vide puissante permettant des temps de cycles très rapides. Disponible avec une configuration autonome ou sur embase.

NZM, Venturi avec vanne et détecteur, (mm)
La série ZM est une série de venturis tout en un, complet, avec un filtre d'aspiration interne, un silencieux d'échappement, des vannes d'alimentation et de freinage et un vacuostat. La conception de sa buse sur deux étages permet d'augmenter le flux d'aspiration de 40% par rapport aux venturis à un seul étage, tandis que sa taille compacte lui permet de s'adapter à de nombreuses applications. Les venturis de la série ZM disposent également d'une pression casse vide puissante permettant des temps de cycles très rapides. Disponible avec une configuration autonome ou sur embase.
- Venturi avec distributeur et détecteur (mm)
- Diamètre de la buse : 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, 1.3 mm
- Modèles de corps avec ou sans distributeur
- Silencieux standard ou à haute réduction du bruit
- Nombreuses options de connecteurs et de câbles
- Nombreux modèles de vacuostats
- Nombreuses options de connexions électriques pour vacuostat

ZZM, générateur de vide dans le collecteur (métrique)
La série ZM est un générateur de vide tout-en-un, avec filtre d'aspiration interne, le silencieux d'échappement, d'alimentation et de briser la vanne, et un interrupteur à vide. Sa conception de la buse à deux étages augmente le débit d'aspiration de 40% par rapport à des générateurs à un seul étage, mais sa taille légère et compacte le rend approprié pour de nombreuses applications différentes. générateurs de la série ZM disposent également d'une forte pression de rupture de vide pour les temps de cycle rapide. Disponible dans des configurations autonomes ou multiples. P>
- Collecteur de générateur de vide (métrique) li>
- De 1 à 10 stations li>
- Droite, gauche ou les deux emplacements de port latéraux li> ul>