- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Produits à vide
 - Générateur de vide
 - Legacy
 - ZM
 - NZM, Venturi avec vanne et détecteur, (mm)
 
NZM, Venturi avec vanne et détecteur, (mm)
La série ZM est une série de venturis tout en un, complet, avec un filtre d'aspiration interne, un silencieux d'échappement, des vannes d'alimentation et de freinage et un vacuostat. La conception de sa buse sur deux étages permet d'augmenter le flux d'aspiration de 40% par rapport aux venturis à un seul étage, tandis que sa taille compacte lui permet de s'adapter à de nombreuses applications. Les venturis de la série ZM disposent également d'une pression casse vide puissante permettant des temps de cycles très rapides. Disponible avec une configuration autonome ou sur embase.
- Venturi avec distributeur et détecteur (mm)
 - Diamètre de la buse : 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, 1.3 mm
 - Modèles de corps avec ou sans distributeur
 - Silencieux standard ou à haute réduction du bruit
 - Nombreuses options de connecteurs et de câbles
 - Nombreux modèles de vacuostats
 - Nombreuses options de connexions électriques pour vacuostat