- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- Legacy
- ZM
- ZZM, générateur de vide dans le collecteur (métrique)
ZZM, générateur de vide dans le collecteur (métrique)
La série ZM est un générateur de vide tout-en-un, avec filtre d'aspiration interne, le silencieux d'échappement, d'alimentation et de briser la vanne, et un interrupteur à vide. Sa conception de la buse à deux étages augmente le débit d'aspiration de 40% par rapport à des générateurs à un seul étage, mais sa taille légère et compacte le rend approprié pour de nombreuses applications différentes. générateurs de la série ZM disposent également d'une forte pression de rupture de vide pour les temps de cycle rapide. Disponible dans des configurations autonomes ou multiples. P>
- Collecteur de générateur de vide (métrique) li>
- De 1 à 10 stations li>
- Droite, gauche ou les deux emplacements de port latéraux li> ul>