ZH
Les venturis légers et s'installant au point d'utilisation de la série ZH et ZU combinent une conception simple et de grandes performances. Connectez simplement un tuyau d'alimentation en air d'un côté et le vide est prêt de l'autre côté. Les venturis fins ZU sont extrêmement compact. La réponse immédiate des séries ZH et ZU peut être plus rapide que celles des systèmes du vide centraux. Ainsi, ces venturis sont souvent plus petits et plus légers que les volumineuses canalisations de vide utilisée dans les systèmes de vide centraux. Un silencieux d'échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponible dans quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles d'orifices
ZH, générateur de vide, Ported corps
Les venturis légers et s'installant au point d'utilisation de la série ZH et ZU combinent une conception simple et de grandes performances. Connectez simplement un tuyau d'alimentation en air d'un côté et le vide est prêt de l'autre côté. Les venturis fins ZU sont extrêmement compact. La réponse immédiate des séries ZH et ZU peut être plus rapide que celles des systèmes du vide centraux. Ainsi, ces venturis sont souvent plus petits et plus légers que les volumineuses canalisations de vide utilisée dans les systèmes de vide centraux. Un silencieux d'échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponible dans quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles d'orifices
- Sept diamètres de buse (mm): 0,5, 0,7, 1,0, 1,3, 1,5, 1,8. 2,0 LI>
- Quatre types de montage: direct, support standard, support en L et rail DIN LI>
- Silencieux et support standard disponibles LI> UL>
ZH, générateur de vide, type de boîte
Vacuum Generator series ZH box type offers a compact and light weight point-of-use generator with built-in silencer.
- Quatre diamètres de buse (mm): 0,5, 0,7, 1,0, 1,3
- Silencer et standard disponible
- Longueur globale : Réduction maximale de 11 % (6,7 mm plus courte) [type porté par le corps)
- Hauteur de port : Réduction maximale de 25 % (9,1 mm de moins) [Type porté par le corps)
- Poids: Max. 74% de réduction (65,1g plus léger) [Type porté par le corps)
- Volume : Réduction maximale de 39 % (réduction de 14,1 cm3) [Type de boîte)
- Montage direct, montage de support standard, montage à support L, montage de rail DIN