- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZH
- ZH, générateur de vide, Ported corps
ZH, générateur de vide, Ported corps
Les venturis légers et s'installant au point d'utilisation de la série ZH et ZU combinent une conception simple et de grandes performances. Connectez simplement un tuyau d'alimentation en air d'un côté et le vide est prêt de l'autre côté. Les venturis fins ZU sont extrêmement compact. La réponse immédiate des séries ZH et ZU peut être plus rapide que celles des systèmes du vide centraux. Ainsi, ces venturis sont souvent plus petits et plus légers que les volumineuses canalisations de vide utilisée dans les systèmes de vide centraux. Un silencieux d'échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponible dans quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles d'orifices
- Sept diamètres de buse (mm): 0,5, 0,7, 1,0, 1,3, 1,5, 1,8. 2,0 LI>
- Quatre types de montage: direct, support standard, support en L et rail DIN LI>
- Silencieux et support standard disponibles LI> UL>