- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZH
- ZH, générateur de vide, type de boîte
ZH, générateur de vide, type de boîte
Vacuum Generator series ZH box type offers a compact and light weight point-of-use generator with built-in silencer.
- Quatre diamètres de buse (mm): 0,5, 0,7, 1,0, 1,3
- Silencer et standard disponible
- Longueur globale : Réduction maximale de 11 % (6,7 mm plus courte) [type porté par le corps)
- Hauteur de port : Réduction maximale de 25 % (9,1 mm de moins) [Type porté par le corps)
- Poids: Max. 74% de réduction (65,1g plus léger) [Type porté par le corps)
- Volume : Réduction maximale de 39 % (réduction de 14,1 cm3) [Type de boîte)
- Montage direct, montage de support standard, montage à support L, montage de rail DIN