ZHP
générateur de vide et la ventouse sont intégrés pour un gain de place. Le générateur de vide en deux étapes augmente le flux d'aspiration allant jusqu'à 50% et réduit la consommation d'air jusqu'à 30%. Les caractéristiques de conception permet la tuyauterie en chaîne et le montage avec des plaques de verrouillage fait pour faciliter l'entretien. p>
ZHP, Ventouse avec générateur de vide
tampon à vide et le générateur sont intégrés pour un gain de place. Le générateur à deux étages augmente le débit d'aspiration jusqu'à 50% et réduit la consommation d'air jusqu'à 30%. Les caractéristiques de conception permettent une tuyauterie en chaîne et le montage avec des plaques de verrouillage fait pour faciliter l'entretien. p>
- Diamètre de la ventouse: 63 et 80mm
- Forme de la ventouse: Modèle à souffl et avec rainure et Modèle plat rainuré
- Matière: NBR. Silicone, Uréthane, FKM
- Taille nominale de la buse (mm): 0.7, 1.0, 1.2, 1.5