ZU
Les venturis de la série ZU combinent une conception simple et de grandes performances. Connectez simplement un tuyau d'alimentation en air d'un côté et le vide est prêt de l'autre côté. Ainsi, ces générateurs sont souvent plus petits et plus légers que les volumineuses canalisations de vide utilisées dans les systèmes de vide centraux. Les venturis fins de la série ZU sont extra compacts. Le silencieux d'échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponibles dans quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles d'orifices.
ZU*A, Générateur de vide, modèle en ligne
ZU * Une série de générateurs de vide en ligne se combinent simplicité de conception avec des performances élevées. En outre, ces générateurs sont souvent plus petits et plus légers que les lignes de vide volumineux utilisés dans des systèmes centraux d'aspiration. Les ZU minces * générateurs A sont compacts supplémentaires. P>
- Débit maximum : 16 l/min (ANR).
- Pression du vide max. : -90 kPA.
- Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
- Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
- Masse 2.4 à 4.3g.