- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZU
- ZU*A, Générateur de vide, modèle en ligne
ZU*A, Générateur de vide, modèle en ligne
ZU * Une série de générateurs de vide en ligne se combinent simplicité de conception avec des performances élevées. En outre, ces générateurs sont souvent plus petits et plus légers que les lignes de vide volumineux utilisés dans des systèmes centraux d'aspiration. Les ZU minces * générateurs A sont compacts supplémentaires. P>
- Débit maximum : 16 l/min (ANR).
- Pression du vide max. : -90 kPA.
- Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
- Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
- Masse 2.4 à 4.3g.