AWD
La série AWD satisfait les besoins des applications nécessitant une filtration submicronique allant jusqu'à 0.1 µm avec une régulation de la pression et elle intègre de plus ces fonctions dans une seule unité. Cette combinaison de produits réduit l'encombrement et le matériel de montage. Disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT) en standard. Les nombreuses options disponibles telles que la purge automatique, le manomètre, le choix de la cuve et la régulation des pressions de consigne permettent à cette série de s 'adapter facilement à votre application.
AWD-D, Micro-mist Separator with Regulator, Modular
La série AWD satisfait les besoins des applications nécessitant une filtration submicronique allant jusqu'à 0.1 µm avec une régulation de la pression et elle intègre de plus ces fonctions dans une seule unité. Cette combinaison de produits réduit l'encombrement et le matériel de montage. Disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT) en standard. Les nombreuses options disponibles telles que la purge automatique, le manomètre, le choix de la cuve et la régulation des pressions de consigne permettent à cette série de s 'adapter facilement à votre application.
- Urban white color
- Modular style regulator micro-mist separator
- Minimize space and piping
- Three body sizes
- Port size: 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2
- Filtration: 0.01µm