- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AW - Environnement spécial
AW - Environnement spécial
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 4 tailles de corps et avec des raccords allant de M5 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT).
AW * -X2622, Régulateur de filtre, en acier inoxydable 316 et de l'environnement spécial de la température (-40 ° C)
AW-X2622 is a 316 stainless steel filter regulator with an enhanced temperature range. This model is capable of operation in ambient temperatures of -40 to -176°F (-40 to 80°C) and line pressures up to 290 psi (2.0 MPa).
- matériaux conformes à NACE li>
- 1/4 à 3 / 4" tailles de ports disponibles li>
- Type de purge automatique à flotteur disponible li>
- 5 & mu; m filtration li>
- Type Soulager li> ul>
AW * -X2709, filtre régulateur pour l'environnement extérieur
AW-X2709 is a filter regulator with al metal external construction for enhanced durability in outdoor environments. All exposed metal parts are stainless steel. A special waterproof cover permits direct venting while preventing the entry of rainwater.
- 1/4 ~ 1" tailles de ports disponibles li>
- 5 & mu; m filtration li>
- Type soulageant li> ul>