- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AW - Environnement spécial
- AW * -X2622, Régulateur de filtre, en acier inoxydable 316 et de l'environnement spécial de la température (-40 ° C)
AW * -X2622, Régulateur de filtre, en acier inoxydable 316 et de l'environnement spécial de la température (-40 ° C)
AW-X2622 is a 316 stainless steel filter regulator with an enhanced temperature range. This model is capable of operation in ambient temperatures of -40 to -176°F (-40 to 80°C) and line pressures up to 290 psi (2.0 MPa).
- matériaux conformes à NACE li>
- 1/4 à 3 / 4" tailles de ports disponibles li>
- Type de purge automatique à flotteur disponible li>
- 5 & mu; m filtration li>
- Type Soulager li> ul>