AW-D
La série AW-D de filtres-régulateurs modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. & nbsp; Cette combinaison de fonctions est idéale pour les installations avec un espace limité pour permettre la préparation de l'air. & Nbsp; Sa pression de réglage maximale de 125 psi et sa gamme de fonctionnalités standard le rendent idéal pour la plupart des applications. & Nbsp; Le protège-bol transparent sur les tailles 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. & Nbsp; L'AW-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
AW20-D à AW40-D, régulateur de filtre et régulateur de filtre avec fonction de refoulement
La série AW-D de filtres-régulateurs modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. & nbsp; Cette combinaison de fonctions est idéale pour les installations avec un espace limité pour permettre la préparation de l'air. & Nbsp; Sa pression de réglage maximale de 125 psi et sa gamme de fonctionnalités standard le rendent idéal pour la plupart des applications. & Nbsp; Le protège-bol transparent sur les tailles 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. & Nbsp; L'AW-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
- Le filtre et le régulateur intégrés économisent de l'espace et nécessitent moins de tuyauterie
- Ergonomie de la poignée améliorée
- Options de cuvette en polycarbonate, nylon et métal
- Jauge intégrée et options de pressostat
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Filetage Rc, NPT ou G
AW10-A Filter Regulator, Metric, North American & European
SMC'S series AW-A is a combination filter/regulator, minimizing space and piping by integrating two units into one. The pressure drop across the regulator section has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW-A series is now one-piece, making element replacement easier.