AWG
Un manomètre intégré, pouvant être monté à n'importe quel angle, en fonction de la direction de la tuyauterie, garantit une bonne visibilité du manomètre, même lorsque le AWG est monté à un endroit situé au dessus ou au-dessous du pied. Equipé d'un mécanisme spécial, le manomètre ne sera pas activé même après l'actionnement de la poignée. En raison de sa conception unique, l’AWG est monté sur panneau.

Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
A built-in pressure gauge, mountable at any angle, depending on the piping direction ensures good visibility of the pressure gauge, even when the AWG is mounted at an overhead or underfoot location. Equipped with a special mechanism, the pressure gauge will not be revolved even after the handle is operated. Due to the unique design, substantial space reduction is achieved when the AWG is panel mounted.- Régulateur de filtre de style modulaire avec manomètre intégré LI>
- Taille du corps: 1/8, 3/8, 1/2 LI>
- Taille du port: 1/8, 1/4, 3/8, 1/1 LI>
- Mécanisme de refoulement facultatif LI>
- Fils: Rc, NPT, G LI> UL>