- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AWG
- Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
A built-in pressure gauge, mountable at any angle, depending on the piping direction ensures good visibility of the pressure gauge, even when the AWG is mounted at an overhead or underfoot location. Equipped with a special mechanism, the pressure gauge will not be revolved even after the handle is operated. Due to the unique design, substantial space reduction is achieved when the AWG is panel mounted.
AWG20(K)~40(K)-B, Filtre Régulateur avec Manomètre
Un manomètre intégré, pouvant être monté à n'importe quel angle, en fonction de la direction de la tuyauterie, assure une bonne visibilité du manomètre, même lorsque l'AWG est monté au-dessus ou sous les pieds. Équipé d'un mécanisme spécial, le manomètre ne tournera pas même après l'actionnement de la poignée. En raison de la conception unique, une réduction d'espace substantielle est obtenue lorsque l'AWG est monté sur panneau.