- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AWG
- Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
- AWG20(K)~40(K)-B, Filtre Régulateur avec Manomètre
AWG20(K)~40(K)-B, Filtre Régulateur avec Manomètre
Un manomètre intégré, pouvant être monté à n'importe quel angle, en fonction de la direction de la tuyauterie, assure une bonne visibilité du manomètre, même lorsque l'AWG est monté au-dessus ou sous les pieds. Équipé d'un mécanisme spécial, le manomètre ne tournera pas même après l'actionnement de la poignée. En raison de la conception unique, une réduction d'espace substantielle est obtenue lorsque l'AWG est monté sur panneau.