ACG-B
La série ACG intègre le régulateur de jauge en manche ou le régulateur de filtre dans un combo de préparation d’air. La jauge intégrée crée un profil réduit et une bonne visibilité de la jauge, même lorsqu’elle est montée dans des positions basses ou élevées. Les unités de taille 30 et 40 intègrent maintenant le garde transparent de bol, les protégeant de l’environnement et fournissant la visibilité de 360 degrés de l’intérieur. La couleur de base de la nouvelle ACG-B est blanche, maintenant un look propre et moderne.
ACG20 ~ 40-B, combinaison d'air
La série ACG intègre le régulateur de jauge en manche ou le régulateur de filtre dans un combo de préparation d’air. La jauge intégrée crée un profil réduit et une bonne visibilité de la jauge, même lorsqu’elle est montée dans des positions basses ou élevées. Les unités de taille 30 et 40 intègrent maintenant le garde transparent de bol, les protégeant de l’environnement et fournissant la visibilité de 360 degrés de l’intérieur. La couleur de base de la nouvelle ACG-B est blanche, maintenant un look propre et moderne.
- Filtre Air, régulateur w/intégré et lubrifiant
- Clean à la recherche, conception modulaire
- L’angle de construction de la jauge de pression de l’organisme de réglementation est sélectionnable, selon la direction de la tuyauterie
- C, G ou NPT threads