AWM
La combinaison d'un filtre micronique et d'un régulateur au sein d'une seule unité simplifie le raccordement et l'installation. Cette combinaison contrôle la filtration jusqu'à 0.3 µm, pour les applications qui nécessitent un air plus propre qu'avec une filtration normale, telles que le soufflage d'air Comme elle appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaire, la série AWM peut être combinée avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT). De nombreuses options peuvent également être commandées telles que les purges automatiques, les manomètres, etc.
AWM-D, Mist Separator with Regulator, Modular
La combinaison d'un filtre micronique et d'un régulateur au sein d'une seule unité simplifie le raccordement et l'installation. Cette combinaison contrôle la filtration jusqu'à 0.3 µm, pour les applications qui nécessitent un air plus propre qu'avec une filtration normale, telles que le soufflage d'air Comme elle appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaire, la série AWM peut être combinée avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT). De nombreuses options peuvent également être commandées telles que les purges automatiques, les manomètres, etc.
- Urban white color
- Modular style regulator mist separator
- Minimize space and piping
- Three body sizes
- Port size: 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2
- Filtration: 0.3µm