- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port direct Electrovanne, Ports 1/8 ~ 1/2 pouce
2 Port direct Electrovanne, Ports 1/8 ~ 1/2 pouce
La série VX2 est 2 Port électrovanne directe pour l'air à usage général, le vide moyen et de l'eau. matériaux de corps disponibles comprennent la résine, aluminium, laiton ou en acier inoxydable avec une taille orifice jusqu'à 1/2 pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Il est également disponible en tant que collecteur pour réduire la tuyauterie. P>
VX2 * 0, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour Air
Le VX2 pour l'air est disponible avec la résine et le corps en aluminium. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille de l'orifice est compris entre 1/8 et 1/2 pouce (6 à 12 mm avec le corps de résine). joint NBR est utilisé comme standard et FKM ou EPDM est facultative. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21. P>
- IP65 boîtier
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe B
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps: aluminium, résine LI> UL>
VX2 * 2, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour l'eau
Le VX2 de l'eau est disponible en laiton et corps en acier inoxydable. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille du port varie de 1/8 à 1/2 pouce. joint NBR est utilisé comme standard et FKM ou EPDM est facultative. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21. P>
- Boîtier IP65 LI>
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe B LI>
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle LI>
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4,5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w LI>
- Matériau du corps: C37 (laiton), acier inoxydable LI> UL>
VX2 * 4, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour moyenne à vide
Le VX2 pour vide moyen (0.1Pa.abs ou plus) est disponible avec le laiton et le corps en acier inoxydable. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille du port varie de 1/8 à 1/2 pouce. joint FKM, exempt d'huile et de la construction non-fuite est standard. Joint EPDM est facultative. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21. P>
- Boîtier IP65 LI>
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe B LI>
- Construction sans huile et sans fuite spécialement conçue pour une application à vide moyen LI>
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w LI>
- Matériau du corps: C37 (laiton), acier inoxydable LI> UL>
VX2 * 0 à commande directe 2 Port Electrovanne pour air, type collecteur
Le VX2 pour l'air, le type de collecteur est disponible avec le corps de résine. Jusqu'à 10 soupapes peuvent être montés sur le collecteur. Trois tailles de corps sont disponibles, avec un diamètre de l'orifice de 2 à 7 mm. joint NBR est standard et FKM ou EPDM est facultative. Le débit varie de Cv de 0,23 à 1,08. P>
- IP65 boîtier
- Jusqu'à 10 vannes peuvent être connectées à un collecteur
- Taille du port d'alimentation commune: 3/8 pouces
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps: résine LI> UL>
VVX2, Base de collecteur pour VX21 / 22/23 Série Electrovannes pour Air
Base de Manifold pour VX21 / 22/23 série électrovannes pour l'air. Disponible avec Rc, port NPT et G. P>
- Matériau de base: aluminium Taille de port individuelle
- 1/8 ou 1/4 pouce
- Jusqu'à 10 stations
- Options: filetages Rc, G ou NPT, sans huile LI> UL>
VX2 * 4 à commande directe 2 Port Electrovanne pour le vide moyen, type collecteur
Le VX2 pour vide moyen (0.1Pa.abs ou plus), le type de collecteur est disponible avec le corps de résine. Jusqu'à 10 soupapes peuvent être montés sur le collecteur. Trois tailles de corps sont disponibles, avec un diamètre de l'orifice de 2 à 7 mm. Joint FKM est standard et EPDM est en option. Le débit varie de Cv de 0,23 à 1,08. P>
- IP65 boîtier
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe H
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
- Consommation d'énergie: taille 1 - 9 w; taille 2 - 12 w; taille 3 - 15w
- Matériau du corps: laiton (C37), acier inoxydable LI>
- Peut être utilisé avec de l'eau chauffée LI> UL>
VVX2, Base de collecteur pour VX21 / 22/23 Série Electrovannes pour moyenne à vide
Base de Manifold pour VX21 / 22/23 série électrovannes pour vide moyen. Disponible avec Rc, port NPT et G. P>
- Matériau de base: aluminium Taille de port individuelle
- 1/8 ou 1/4 pouce
- Jusqu'à 10 stations
- Options: filetages Rc, G ou NPT LI> UL>
VX2 * 3, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour l'huile
The VX2 for oil (fluid viscosity not exceeding 50 mm2/s) is available with brass and stainless steel body. Three body sizes are available, with port size ranges from 1/8 to 1/2 inch. FKM seal is standard and EPDM is optional. Flow rate ranges from Cv of 0.23 to 2.21.
- IP65 enclosure
- Normally Closed and Normally Open Type available, Class B coil
- Special construction improves service life when compared with current shading coil
- Power consumption: size 1 - 4.5w; size 2 - 7w; size 3 - 10.5w
- Body material: brass (C37), stainless steel