VX2 * 0, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour Air

Le VX2 pour l'air est disponible avec la résine et le corps en aluminium. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille de l'orifice est compris entre 1/8 et 1/2 pouce (6 à 12 mm avec le corps de résine). joint NBR est utilisé comme standard et FKM ou EPDM est facultative. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21.

  • IP65 boîtier
  • Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe B
  • La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
  • Consommation d'énergie: taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
  • Matériau du corps: aluminium, résine
VX2 * 0, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour Air
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille, corps, type de vanne Configuration Status
Tension et entrée électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Support interchangeable avec le type ancien Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status