- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQG2
- KQG2, en acier inoxydable 316, Raccord tactile, Taille pouces (UNF, NPT Threads)
KQG2, en acier inoxydable 316, Raccord tactile, Taille pouces (UNF, NPT Threads)
Série KQG2 est un raccord instantané en tout SUS316 en acier inoxydable, à l'exception des parties d'étanchéité. La série est adaptée pour une utilisation avec la vapeur et sans graisse. Tubes utilisables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, nylon souple, polyuréthane et polyoléfine. La série KQG2 est disponible en deux dimensions métriques et en pouces. Le KQG2 est plus compact et léger, et offre plus de variations de configuration et la taille des tubes de la série KQG. P>
- Raccords instantanés en acier inoxydable 316, taille en pouces li>
- Pièces d'étanchéité: FKM li>
- Peut être utilisé avec de la vapeur li>
- Sans graisse li>
- Le matériau de tube applicable comprend FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane, polyoléfine li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>