- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
Raccords instantanés
KQ2
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
KQG2
Série KQG2 est un raccord instantané en tout SUS316 en acier inoxydable, à l'exception des parties d'étanchéité. La série est adaptée pour une utilisation avec la vapeur et sans graisse. Tubes utilisables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, nylon souple, polyuréthane et polyoléfine. La série KQG2 est disponible en deux dimensions métriques et en pouces. Le KQG2 est plus compact et léger, et offre plus de variations de configuration et la taille des tubes de la série KQG. P>
KR
Ignifuge, la série de raccords instantanés de la série KR peut être employée avec une large gamme de pression allant du vide faible jusqu'à des pressions de 145 PSI. L'emploi d'un profil spécial assure un scellage correct et diminue la résistance lorsque le tube est inséré. Les raccords KR sont efficaces lorsque le raccordement se fait dans un espace confiné. Le corps et la portion taraudée peuvent pivoter.
KA
La série KA de raccords instantanés anti-statiques offre une option de montage et de retrait des pièces en seul clic. La série KA peut être employée dans les applications sans cuivre et pour le vide (jusqu'à max. -100 kPa). Les corps et les joints utilisés pour les raccords sont en résine conductrice. La série KA est ignifuge (standard UL94, V-0).
KP
La série KP est une série de raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour les salles blanches et les systèmes pneumatiques. La série KP est complètement sans huile et les zones de contact avec les liquides sont non-métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées dans un emballage double épaisseur dans un environnement salle blanche. Les éléments en résine des séries instantanées KPQ/KPG (pour le raccordement des systèmes pneumatiques) sont en polypropylène.
KE
La série KE de régulateurs de pression à raccord instantané peut évacuer la pression résiduelle du vérin dans l'atmosphère en appuyant simplement sur un bouton poussoir. Les deux modèles de tube disponibles sont le modèle à raccords instantanés et le modèle vissable Rc(PT).
KC
Les raccords auto-obturants de la série KC sont les meilleurs pour une utilisation dans les zones d'usage multiples lorsque la pression ne peut être coupée. Les raccords instantanés (avec mécanisme auto-obturant intégré) sont utilisés pour prévenir l'échappement de l'air lors du retrait du tube. Il existe 10 modèles disponibles y compris le modèle nickelé pour les applications sans cuivre.
KQB2
Compact et léger, le KQB2 raccord instantané utilise des composants de laiton plaqué de nickel autocatalytique standard & nbsp; spécification. Sa température de fonctionnement maximale est de 150 ° SPAN> C. & nbsp; Agencement de KQB2 peuvent être utilisés avec un fluide, et dans des environnements ayant un grand changement de température. & nbsp; les variations de configuration ont été améliorées à 17 modèles. & nbsp; tailles de tubes applicables sont Ø3,2 à Ø16 et 1/8" à 1/2" . & nbsp; Série KQB2 est disponible avec M, R, Rc, UNF, des fils de connexion NPT ou G.Modèles de produits et CAO