KP
La série KP est une série de raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour les salles blanches et les systèmes pneumatiques. La série KP est complètement sans huile et les zones de contact avec les liquides sont non-métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées dans un emballage double épaisseur dans un environnement salle blanche. Les éléments en résine des séries instantanées KPQ/KPG (pour le raccordement des systèmes pneumatiques) sont en polypropylène.
KP, propre Raccord instantané pour les systèmes de soufflage
La série KP est une série de raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour les salles blanches et les systèmes pneumatiques. La série KP est complètement sans huile et les zones de contact avec les liquides sont non-métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées dans un emballage double épaisseur dans un environnement salle blanche. Les éléments en résine des séries instantanées KPQ/KPG (pour le raccordement des systèmes pneumatiques) sont en polypropylène.
- Raccord instantané propre li>
- Pour les systèmes de soufflage li>
- Complètement sans huile li>
- Peut être utilisé pour le vide (-100kPa) (-14.5psi) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KPP, propre Raccord instantané Plug
La série KP est une série de raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour les salles blanches et les systèmes pneumatiques. La série KP est complètement sans huile et les zones de contact avec les liquides sont non-métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées dans un emballage double épaisseur dans un environnement salle blanche. Les éléments en résine des séries instantanées KPQ/KPG (pour le raccordement des systèmes pneumatiques) sont en polypropylène.
- Raccord instantané propre li>
- Plug li>
- Tailles de raccord applicables: 04, 06, 08, 10, 12 li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KPQ / KPG, propre Raccord instantané
La série KP est une série de raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour les salles blanches et les systèmes pneumatiques. La série KP est complètement sans huile et les zones de contact avec les liquides sont non-métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées dans un emballage double épaisseur dans un environnement salle blanche. Les éléments en résine des séries instantanées KPQ/KPG (pour le raccordement des systèmes pneumatiques) sont en polypropylène.
- Nettoyer les raccords instantanés li>
- Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement li>
- Taille M5 standardisée li>
- Les pièces en résine sont en polypropylène li>
- KPQ: Laiton (nickelé électriquement) li>
- KPG: Acier inoxydable (SUS304) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>