KC
Les raccords auto-obturants de la série KC sont les meilleurs pour une utilisation dans les zones d'usage multiples lorsque la pression ne peut être coupée. Les raccords instantanés (avec mécanisme auto-obturant intégré) sont utilisés pour prévenir l'échappement de l'air lors du retrait du tube. Il existe 10 modèles disponibles y compris le modèle nickelé pour les applications sans cuivre.
KC, Coupler de tubes, raccords auto Seal
auto-joint série raccord KC est le mieux pour les zones d'utilisation multiples lorsque la pression ne peut pas être arrêté. raccords instantanés de un (avec haut-mécanisme d'auto-étanchéité) sont utilisés pour empêcher l'échappement de l'air lors du retrait du tube. Il y a 10 styles disponibles, y compris nickelé pour les applications sans cuivre. P>
- Installation et retrait en une seule touche. li>
- Mécanisme d'auto-étanchéité intégré. li>
- L'air ne s'échappe pas après le retrait de la tubulure. li>
- Sans cuivre (nickelé électrolytique) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>