KR
Ignifuge, la série de raccords instantanés de la série KR peut être employée avec une large gamme de pression allant du vide faible jusqu'à des pressions de 145 PSI. L'emploi d'un profil spécial assure un scellage correct et diminue la résistance lorsque le tube est inséré. Les raccords KR sont efficaces lorsque le raccordement se fait dans un espace confiné. Le corps et la portion taraudée peuvent pivoter.
KR ignifugé, Raccord contact
Ignifuge, la série de raccords instantanés de la série KR peut être employée avec une large gamme de pression allant du vide faible jusqu'à des pressions de 145 PSI. L'emploi d'un profil spécial assure un scellage correct et diminue la résistance lorsque le tube est inséré. Les raccords KR sont efficaces lorsque le raccordement se fait dans un espace confiné. Le corps et la portion taraudée peuvent pivoter.
- Efficace lorsque la tuyauterie est dans un espace confiné li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Idéal pour les zones où les éclaboussures de soudure sont générées li>
- Matériau ignifuge li>
- Pression de fonctionnement maximale de 1.0MPa li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KRP, Raccord instantané Plug
Ignifuge, la série de raccords instantanés de la série KR peut être employée avec une large gamme de pression allant du vide faible jusqu'à des pressions de 145 PSI. L'emploi d'un profil spécial assure un scellage correct et diminue la résistance lorsque le tube est inséré. Les raccords KR sont efficaces lorsque le raccordement se fait dans un espace confiné. Le corps et la portion taraudée peuvent pivoter.
- Longue durée de vie
- Léger
- Variété de tailles pour s'adapter à tous les raccords KR
KR - ** C1, Raccord instantané, Spatter Cover
Ignifuge, la série de raccords instantanés de la série KR peut être employée avec une large gamme de pression allant du vide faible jusqu'à des pressions de 145 PSI. L'emploi d'un profil spécial assure un scellage correct et diminue la résistance lorsque le tube est inséré. Les raccords KR sont efficaces lorsque le raccordement se fait dans un espace confiné. Le corps et la portion taraudée peuvent pivoter.
- Empêche les tubes de se déconnecter des raccords li>
- Accepte les tubes en nylon et à double couche li>
- Variété de tailles pour s'adapter aux raccords KR li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>